arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SP-VL 50-10-SPC Abbildung ähnlich

SP-VL 50-10-SPC

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

ID 471409

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Spannbolzenverlängerung
  • Zum Abheben des Werkstücks und zur Reduzierung der Störkontur
  • Mit Haltebolzen
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø138 x 50 mm
  • Haltekraft M10: 35 kN
  • Planparallelität: 0.02 mm
  • Gewicht: 3.6 kg
A [mm] 50.0
C [mm] 25.5
Holding force M10 [kN] 35.0
Plane parallelism [mm] 0.02
Variant Clamping pin
Weight [kg] 3.6

Scope of delivery
Clamping pin extension, clamping pin, fastening screw, operating manual