PVB 50-54 QCS
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
ID 1497899
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Flexible Polverlängerung PVB 50 QCS
- Zur Montage auf Quadratpol Magnetspannplatten
- Mit Schnellwechselsystem
- Technologie: Quadratpol
- Abmessungen: 47 x 45 x 54 mm
- Gewicht: 0.8 kg
Technické údaje
| Länge [mm] | 47.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 45.0 |
| Höhe [mm] | 54.0 |
| Ausgleichshub [mm] | 7.0 |
| Gewicht [kg] | 0.8 |