SP 200-5
硬夹持嵌块
ID 194144
SP 200-5, 硬夹持嵌块
- 高度 H: 10 mm
- 长度 L: 25.5 mm
- 宽度 B: 25 mm
- 螺纹 G: M6
Technické údaje
| 高度 H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 25.5 |
| 宽度 B [mm] | 25.0 |
| 螺纹 G | M6 |
ID 194144
| 高度 H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 25.5 |
| 宽度 B [mm] | 25.0 |
| 螺纹 G | M6 |