arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SCDR 81x81x12

SCDR 81x81x12

Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku

ID 1500119

Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • Těsnící rám
  • Vhodné pro přísavky se sacím povrchem 80 x 80 mm
Technické údaje:
  • Rozměry: 81 x 81 x 12 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.01 kg
Délka [mm] 81.0
Šířka [mm] 81.0
Výška [mm] 12.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.01

Rozsah dodávky
Těsnící rám