arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FF-T2 Z300-A8 Podobné zobrazení

FF-T2 Z300-A8

Standardní adaptérová deska

Ident.-Nr. 805005

Auf Lager
Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Redukční adaptérová deska
  • Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z300
  • Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 8
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 235 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 171.4 mm
  • Výška: 30 mm
  • Průchozí otvor: 136.2 mm
  • Vlastní hmotnost: 11.8 kg
卡盘侧 Z300
机床侧 ISO 702-1 Nr. 8
卡盘节圆 [mm] 235.0
主轴节圆 [mm] 171.4
高度 [mm] 30.0
通孔 [mm] 136.2
重量 [kg] 11.8

标配范围
法兰板,安装螺纹