arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FF-T3 Z170-A8 Illustrazione simile

FF-T3 Z170-A8

Flangia standard

ID 801001

Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di espansione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
  • Lato mandrino: Z170
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 8
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Foro passante: 113 mm
  • Peso: 5.6 kg
Lato mandrino Z170
Lato macchina ISO 702-1 Nr. 8
Cerchio del passo del mandrino [mm] 133.4
Cerchio del passo del mandrino [mm] 171.4
Altezza [mm] 40.0
Foro passante [mm] 113.0
Peso [kg] 5.6

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio