arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFV Z235-A11 類似のイラスト

FFV Z235-A11

標準取付板

ID 836032

標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 空圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z235
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 11
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 290.5 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 235 mm
  • 高さ: 34 mm
  • 貫通穴: 192.9 mm
  • 重量: 9.5 kg
チャック側面 Z235
マシン側面 ISO 702-1 Nr. 11
チャック・ピッチサークル [mm] 290.5
スピンドル・ピッチサークル [mm] 235.0
高さ [mm] 34.0
貫通穴 [mm] 192.9
重量 [kg] 9.5

納品内容
取付板、取付ねじ