KSF3-F 315-Z-PM
弹簧驱动二爪动力虎钳
ID 1514351
标准弹簧驱动虎钳
产品特性:
产品特性:
- 二爪动力虎钳
- 带固定卡爪
- 标准行程
- 夹具打磨定位孔
- 气动端位置监控
- 气动触点监控
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 315 x 315 x 136 mm
- 夹持力范围: 69 - 95 kN
- 单指行程: 13 mm
- 最大卡爪高度: 200 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 打开压力: 6 - 9 bar
- 每个行程的耗气量: 10750 cm³
- 闭合/张开时间: 2 s
- 重量: 86 kg
Technické údaje
| 单指行程 [mm] | 13.0 |
|---|---|
| 最小夹持力 [kN] | 69.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 95.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 200.0 |
| 距离 H [mm] | 40.0 |
| 6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] | 10750.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 86.0 |
标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)