arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S flex 1400

ROTA-S flex 1400

Ruční tříčelisťové sklíčidlo s optimalizovanou hmotností

ID 814850

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3čelisťové sklíčidlo ručně spouštěné s optimalizovanou hmotností
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Použité sklíčidlo: ROTA-S plus 630
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 15 mm
  • Max. upínací síla: 270 kN
  • Max. krouticí moment: 350 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 400 1/min
  • Max. krouticí moment otočného stolu: 8000 Nm
  • Vlastní hmotnost: 830 kg
Ozubení Šikmé ozubení
Použité sklíčidlo ROTA-S plus 630
Max. rychlost otáčení [1/min] 400.0
Max. upínací síla [kN] 270.0
Max. krouticí moment [Nm] 350.0
Zdvih/čelist [mm] 15.0
Max. krouticí moment otočného stolu [Nm] 8000.0
Vlastní hmotnost [kg] 830.0

Rozsah dodávky
Sklíčidla, prodloužená vedení, dlouhé základní čelisti, krátké základní čelisti, středicí čepy, kryt sklíčidla, ráčnový klíč, adaptér pro ráčnový klíč, šrouby s okem, upevňovací šrouby, matice pro T-drážku, uzavírací kryt otvoru, provozní návod; bez nástavbových čelistí