ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-VP2
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 819192
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 52 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 5
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 7 mm
- Tooth pitch: 4.8 mm
- Max. clamping force: 100 kN
- Max. torque: 120 Nm
- Max. rotational speed: 4800 1/min
- Weight: 19.3 kg
Technické údaje
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 5 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4800.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 100.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 120.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 7.0 |
| Paso del dentado [mm] | 4.8 |
| Altura H con brida [mm] | 100.3 |
| Peso [kg] | 19.3 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual