arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 200-52 C8-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 C8-VP1

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819242

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7 mm
  • Passo tra i denti: 4.8 mm
  • Forza di serraggio max.: 100 kN
  • Coppia max.: 120 Nm
  • Numero di giri max.: 4800 1/min
  • Peso: 22 kg
Tipo de fuso ISO 702-3
Tamanho do eixo Nr. 8
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4800.0
Força de fixação máx. [kN] 100.0
Máx. torque [Nm] 120.0
Curso/castanha [mm] 7.0
Passo dos dentes [mm] 4.8
Altura H com flange [mm] 108.3
Peso [kg] 22.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação