arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCE 315-106 A11-SV60°

ROTA NCE 315-106 A11-SV60°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 808047

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 106 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.8 mm
  • Course du piston: 25 mm
  • Force de serrage max.: 155 kN
  • Force d'actionnement max.: 58 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
  • Poids: 49.8 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 11
Denture 1.5 mm x 60°
Vitesse de rotation max. [1/min] 3500.0
Force de serrage max. [kN] 155.0
Force d'actionnement max. [kN] 58.0
Course/mors [mm] 5.8
Course du piston (H) [mm] 25.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.62
Poids [kg] 49.8

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation