ROTA NCE 315-106 Z220-KV
带通孔的三爪动力卡盘
ID 1374472
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
标准动力车床卡盘,带通孔
- 销售结束日期: 2024-06-30
- 重量减轻的动力车床卡盘
- 通孔: 106 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 5.8 mm
- 活塞行程: 25 mm
- 最大夹持力*: 155 kN
- 最大启动力: 58 kN
- 最大旋转速度: 3500 1/min
- 重量: 39.3 kg
Technické údaje
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 155.0 |
| 最大启动力 [kN] | 58.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.8 |
| 活塞行程(H) [mm] | 25.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.44 |
| 重量 [kg] | 39.3 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、用于顶爪的紧固螺栓、可转动螺纹环的安装扳手、拉伸螺母、卡盘安装螺栓、吊环螺栓和操作手册