ROTA THW3 400-128 A15-GBK
Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí
ID 1366720
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové prstencové sklíčidlo
- Utěsněná konstrukce
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 128 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 15
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Výrazně delší interval mazání ve srovnání s běžným sklíčidlem s rychloupínacími čelistmi
- Stálé upínací síly, a tedy stálá kvalita obrobku
- Zdvih na čelist: 8.6 mm
- Rozteč zubů: 5.498 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 240 kN
- Max. aktivační síla: 128 kN
- Max. rychlost otáčení: 3000 1/min
- Vlastní hmotnost: 129.2 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 15 |
| Ozubení | Přímé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 240.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 128.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 8.6 |
| Rozteč zubů [mm] | 5.498 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 25.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 2.95 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 129.2 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, klíč na výměnu čelistí, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč na otočný závitový kroužek, šroub s očkem a návod k použití