arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCO 260 Z220-SV90°

ROTA NCO 260 Z220-SV90°

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 856020

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 10 mm
  • Zdvih pístu: 30 mm
  • Max. upínací síla: 150 kN
  • Max. aktivační síla: 62 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 34 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 8 (Z220)
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 4500.0
最大夹持力* [kN] 150.0
最大启动力 [kN] 62.0
行程/卡爪 [mm] 10.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
惯性矩 [kgm²] 0.3
重量 [kg] 34.0

标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册