ROTA NCO 315 Z220-SV90°
Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru
ID 856030
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 13 mm
- Zdvih pístu: 40 mm
- Max. upínací síla: 190 kN
- Max. aktivační síla: 90 kN
- Max. rychlost otáčení: 3600 1/min
- Vlastní hmotnost: 59 kg
Technické údaje
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3600.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 190.0 |
| 最大启动力 [kN] | 90.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 13.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 40.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.77 |
| 重量 [kg] | 59.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册