arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO 500 Z380-SV90°

ROTA NCO 500 Z380-SV90°

动力车床卡盘,无通孔

ID 856050

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
技术参数:
  • 单指行程: 15 mm
  • 活塞行程: 45 mm
  • 最大夹持力*: 330 kN
  • 最大启动力: 140 kN
  • 最大旋转速度: 2000 1/min
  • 重量: 164 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 15 (Z380)
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 2000.0
最大夹持力* [kN] 330.0
最大启动力 [kN] 140.0
行程/卡爪 [mm] 15.0
活塞行程(H) [mm] 45.0
惯性矩 [kgm²] 5.3
重量 [kg] 164.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册