arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO2-JA 800 Z520-M2

ROTA NCO2-JA 800 Z520-M2

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 1481248

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: Z520
  • Rozhraní čelisti: Modul 2
  • Bez kompenzace odstředivé síly
  • S individuálním nastavením čelistí
  • Těleso sklíčidla: EN-GJS-500-7
Technické údaje:
  • Zdvih/čelist: 23 mm
  • Individuální nastavení/čelist: 30 mm
  • Zdvih pístu: 57 mm
  • Max. upínací síla: 300 kN
  • Max. aktivační síla: 170 kN
  • Max. rychlost otáčení: 900 1/min
  • Vlastní hmotnost: 399 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z520
Ozubení Modul 2
Max. rychlost otáčení [1/min] 900.0
Max. upínací síla [kN] 300.0
Max. aktivační síla [kN] 170.0
Zdvih/čelist [mm] 23.0
Zdvih pístu (H) [mm] 57.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 32.0
Individuální nastavení/čelist [mm] 30
Vlastní hmotnost [kg] 399.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod