arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HGKHA 173 유사 그림

HGKHA 173

O.D.용 하드 클로 죠 클램핑

ID 122206

HGKHA 173, O.D.용 하드 클로 죠 클램핑

제품 특징:
  • 톱니: 1/16" x 90°
  • 홈의 폭: 12 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Product group Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 12.0
Width B [mm] 35.0
Height H [mm] 50.0
Length L [mm] 60.0
Clamping depth T [mm] 20.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 21.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 1.4