arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HGKHA 251 Podobné zobrazení

HGKHA 251

Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání

ID 122212

HGKHA 251, Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 16 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání
Ozubení 1/16" x 90°
Šířka drážky N [mm] 16.0
Šířka B [mm] 45.0
Výška H [mm] 60.0
Délka L [mm] 80.0
Upínací hloubka T [mm] 22.0
Závit zarážky obrobku G M6
Rozestup otvorů b [mm] 29.0
Šrouby M16
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 2.9