SHB-J 82
Castanhas escalonadas duras de sobrepor
ID 133110
SHB-J 82, Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1.5 mm x 60°
- Largura da ranhura: 14 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Technické údaje
| Grupo de produtos | Castanhas escalonadas duras de sobrepor |
|---|---|
| Serração | 1.5 mm x 60° |
| Largura do slot N [mm] | 14.0 |
| Largura B [mm] | 32.0 |
| Altura H [mm] | 38.0 |
| Comprimento L [mm] | 79.0 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 12.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 16.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 25.0 |
| Espaçamento do furo c [mm] | 25.0 |
| Parafusos | M12 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 1.2 |
Peso reduzido para RPMs mais altas