arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PAL A 199 x 199

PAL A 199 x 199

Paletes de fixação sem dispositivos de fixação

ID 471019

Padrão de fixação de paletes

Características do produto:
  • Parte superior para acabamento do cliente
  • Pino de fixação de uma via inferior SPx 40 com pino de indexação IXB V1
Dados técnicos:
  • Dimensões: 199 x 199 x 25 mm
  • Material: Alumínio
  • Paralelismo plano: 0.05 mm
  • Peso: 3.2 kg
Comprimento [mm] 199.0
Largura [mm] 199.0
Altura H [mm] 25.0
Material Alumínio
Paralelismo plano [mm] 0.05
Peso [kg] 3.2

Escopo de fornecimento
Paletes de fixação, pinos de fixação, pinos de indexação, alças de alumínio