SPB 40-16
Upínací čepy
ID 471065
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Standardní upínací čepy
- Polohovací čep
- Nerezová ocel
- Přídržná síla M12: 50 kN
- Přídržná síla M16: 75 kN
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
| Přídržná síla M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Přídržná síla M16 [kN] | 75.0 |
| Materiál | Nerezová ocel |
| Varianta | Polohovací čep |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy včetně upevňovacího šroubu