arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SPC 40-16

SPC 40-16

Clamping pins

ID 471066

Clamping pins standard

Product features:
  • Standard clamping pins
  • Clamping pin
  • Stainless steel
Technical data:
  • Holding force M12: 50 kN
  • Holding force M16: 75 kN
  • Weight: 0.3 kg
유지력 M12 [kN] 50.0
유지력 M16 [kN] 75.0
재료 스테인리스강
이형 클램핑 핀
중량 [kg] 0.3

제공 범위
클램핑 핀, 마운팅 나사