arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PAL ROTA-S plus 2.0 160-1

PAL ROTA-S plus 2.0 160-1

Fixação de paletes com dispositivos de fixação

ID 471532

Extensão da altura do dispositivo de fixação padrão

Características do produto:
  • Parte superior da placa de torno manual ROTA-S plus 2.0 160 de uma via
  • Pino de fixação de uma via inferior SPx 40 com pino de indexação IXB V1
Dados técnicos:
  • Dimensões: 159 x 159 x 89 mm
  • Curso por castanha: 6.5 mm
  • Passo dos dentes: 4.8 mm
  • Máx. torque: 80 Nm
  • Força de fixação máx.: 65 kN
  • Peso: 11.8 kg
Diâmetro [mm] 160.0
Força de fixação máx. [kN] 65.0
Máx. torque [Nm] 80.0
Curso por castanha [mm] 6.5
Peso [kg] 11.8

Escopo de fornecimento
Paletes de fixação, castanhas base com lingueta e ranhura, chave com soquete, pinos de fixação, pinos de indexação, parafuso com olhal, manual de operação; sem castanhas de sobrepor