VAT3-DR 400
Upínací věže VERO-S
ID 1334351
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Dreieck Aufspannturm mit Nullpunktspannsystem VERO-S für horizontale Bearbeitungszentren.
- Pro Seite (3) 3x NSE-T3 138-V1 im Stichmaß 200 mm
- Ansteuerung der Module je Reihe über eine Schnellkupplung
- Turbo-Funktion zentral über eine Schnellkupplung
- Basisplatte: 400 x 400 mm
- Turmmaße: 270 x 713 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 183.4 kg
- Spannmittel: NSE-T3 138-V1
- Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Einzugskraft: 7 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 24 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Betätigungsdruck: 6 bar
Technické údaje
| Palettengröße | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 183.4 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Verschlusskupplung