SINO-R HSK-A 63 Ø20x85
Expansion toolholder
ID 209537
SINO-R HSK-A 63 Ø20x85, Toolholders
- Expansion toolholder
- Series: SINO-R
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 85 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm measured in the clamping bore
- Balancing grade: G6.3 at 15,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 450 Nm
技术细节
| 技术 | 膨胀刀柄 |
|---|---|
| 系列 | SINO-R |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| D6 [mm] | 41.7 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| G | M8x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 450.0 |
| 重量 [kg] | 1.35 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
适合于重型铣削和螺纹铣削
回转精度
≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
平衡等级
转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计