arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 16 P HSK-A 63x75 Podobné zobrazení

ER 16 P HSK-A 63x75

Přesná upínací kleština ER

ID 1349164

ER 16 P HSK-A 63x75, Upínače nástrojů
  • Přesná upínací kleština ER
  • Řada: Přesná upínací kleština ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Projekční délka: 75 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x DPřesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
기술 ER 정밀 콜릿 척
시리즈 ER 정밀 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
ER 클램핑 크기 ER 16
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 28.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 75 mm / 3.0"
투영 길이 L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 49.0
중량 [kg] 0.875
냉각수 방수
표준 길이

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능