arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM

TRIBOS-RM

Polygonal toolholders
TRIBOS-RM is suitable for powerful HSC machining in micro-cutting up to 85,000 RPM and higher. The excellent run-out accuracy of ≤ 0.003 mm as well as a stability gained from the anchor structure form the basis of the extremely compact toolholder mountings, and in so doing ensures precise and process-reliable metal cutting. The different sizes are perfectly suitable for small, highly dynamic machining centers.

Ventajas y beneficios

  • Elevada rigidez radial
    Estabilidad a altas fuerzas de corte, buen rendimiento de corte de metales y, por lo tanto, tiempo de mecanizado más rápido y mayor productividad
  • Diseño ligero y compacto
    Corte de metal preciso y fiable
  • Excelente amortiguación de las vibraciones
    Sin microexplosiones, superficies de la pieza óptimas, protección del husillo de máquina, aumento de la vida útil de la herramienta que genera una reducción de costes
  • Equilibrado con precisión de serie
    Apto para altas velocidades con una calidad de balanceo de G2.5 a 25.000 rpm.
  • Compatibilidad completa
    Puede combinarse perfectamente con los prolongadores de herramientas TRIBOS SVL
  • Concentricidad y repetibilidad permanentes ≤ 0,003 mm
    Acabados de superficies óptimos, mecanizado de alta precisión y procesos seguros gracias a una acción de corte uniforme y a la repetibilidad más alta
  • Reducción de los tiempos de preparación y los costes
    Cambio de herramienta rápido y fácil con el dispositivo de sujeción TRIBOS-RM SVP
  • Diseño de giro simétrico
    El diseño de giro simétrico minimiza el contorno de interferencia y garantiza una alta velocidad de rotación.

Opciones e información especial

  • Gracias a la estructura con forma de ancla, el TRIBOS-RM sigue siendo estable incluso con elevadas fuerzas de corte. Con las fuerzas de sujeción que da, es posible alcanzar los límites de carga de los centros de mecanizado HSC. El alto rendimiento en el arranque de viruta, permiten un tiempo de mecanizado más rápido e incrementan la productividad.