EGM-M-Q-30-1-FX
ID 306350
Magnetische grijper EGM, elektrisch
- Type magneet: Monopolig
- Poolvorm: vierkant
- Poolbreedte: 30 mm
- vaste kabeluitgang (30 cm kabel)
- Communicatie-interface: Digitale I/O
- Voeding: 400 V AC
- Max. totale stroom: 32 A
- Aantal polen: 2
- Magneetzone: 18.4 cm²
- Magnetisch circuit: 3 A
- Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Technické údaje
| Gewicht [kg] | 1.3 |
|---|---|
| Aantal polen | 2.0 |
| Magneetzone [cm²] | 18.4 |
| Minimale werkstukdikte [mm] | 6.0 |
| Nuttige last voor horizontaal magneetoppervlak [kg] | 18.0 |
| Nuttige last voor verticaal magneetoppervlak [kg] | 7.0 |
| Max. activeringen/minuut [1/min] | 20.0 |
| Verhoging van de moduletemperatuur bij 5 activeringen/minuut [°C] | 13.0 |
| Verhoging van de moduletemperatuur bij 15 activeringen/minuut [°C] | 33.0 |
| IP-beschermklasse | 54 |
| Stroomverbruik bij activering/deactivering [A] | 3.0 |
| Kabellengte [cm] | 30.0 |
| Diameter D [mm] | 58.0 |
| Hoogte Z [mm] | 60.0 |
| Type magneetbesturing | ECG 01 |
| Nominale spanning [V AC] | 400.0 |
| Max. stroom [A] | 32.0 |
| Max. aantal modules per besturing | 28.0 |
Afmetingen
Afmetingen
Werkingsprincipe
Magnetisering van permanente magneten
Materiaal behuizing
Staal
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
Elektrische stroompuls voor activering en deactivering van het systeem
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek
Levering
Toebehorenset met centreerhulzen