arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CGH 80-160 Podobné zobrazení

CGH 80-160

Chapadlo s dlouhým zdvihem

ID 370433

Chapadlo s dlouhým zdvihem CGH, Velikost: 80, pneumatický

  • Zdvih na čelist: 160 mm
  • Zavírací síla: 2500 N
  • Otevírací síla: 2500 N
  • Max. okolní teplota: 75 °C
Zdvih na čelist [mm] 160.0
Zavírací síla [N] 2500.0
Otevírací síla [N] 2500.0
Vlastní hmotnost [kg] 11.65
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 12.7
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 1650.0
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 1.35
Doba otevření [s] 1.35
Max. přípustná délka prstu [mm] 450.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 7.0
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 75.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Max. moment Mx [Nm] 400.0
Max. moment My [Nm] 800.0
Max. moment Mz [Nm] 800.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 2000.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Materiál těla
Pláště jsou vyrobeny z plastu vyztuženého uhlíkovým vláknem a jsou vyrobeny procesem RTM

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné pomocí ventilu udržování tlaku SDV-P