arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PLG 30-XXX-1-OSY Podobné zobrazení

PLG 30-XXX-1-OSY

Zakázkové konfigurovatelné chapadlo s dlouhým zdvihem
Zakázkové konfigurovatelné chapadlo s dlouhým zdvihem PLG, Velikost: 30, pneumatický

  • Zdvih na čelist: 400 mm
  • Zavírací síla: 3000 N
  • Otevírací síla: 3350 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Verze prstů krátké
Synchronizování bez synchronizace
Min. zdvih jedné čelisti [mm] 100.0
Max. zdvih na čelist [mm] 400.0
Zavírací síla [N] 3000.0
Otevírací síla [N] 3350.0
Vlastní hmotnost* [kg] 27.46
Dodatečná hmotnost na zdvih 1 mm** [kg] 0.062
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 15.0
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.8
Doba otevření [s] 1.0
Max. přípustná délka prstu [mm] 350.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 20.0
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.03
Max. moment Mx [Nm] 190.0
Max. moment My [Nm] 662.0
Max. moment Mz [Nm] 245.0
Přídržná síla pozice upnutí *** [N] 3000.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 3200.0
Doplňkové technické údaje pro všechny možnosti kombinací naleznete v datovém listu ve formátu PDF po vaší individuální konfiguraci.
* s odkazem na základní variantu zobrazenou se zdvihem 100 mm na čelist bez dalších možností
** s odkazem na základní variantu bez dalších možností
s odkazem na variantu s polohovým upínáním

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Come accedere al configuratore online
È possibile accedere al configuratore direttamente o https://schunk.com/it/it/konfigurator-plg tramite il sito web SCHUNK.

Forza di ancoraggio del serraggio della posizione
descrive la somma della forza di serraggio sulle aste dei pistoni dei due elementi di serraggio installati.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio

Materiale delle griffe base
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura

Garanzia
12 mesi

La fornitura comprende
Bussole di centraggio per montaggio delle griffe, materiale di montaggio per montaggio della pinza per varianti con AKO EN ISO..., istruzioni di montaggio (manuale d'uso con dichiarazione di integrazione disponibile online).