KA WLN12L04-LK-00500-A
Cavo
ID 1502028
Cavo di collegamento alimentazione di tensione – catena portacavi e presa M12 resistente alla torsione, angolare, Dimensioni collegamento plug-in: M12L, Presa angolare
- Connessione: M12 codificato L
- Numero di cavi: 4
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Corrente max.: 12 A
Technické údaje
| Collegamento lato sensore | Presa angolare |
|---|---|
| Filetto lato sensore | M12 codificato L |
| Spina angolare, lato sensore [°] | 90 |
| Connettore lato quadro ad armadio | treccia scoperta |
| Angolo lato quadro ad armadio [°] | 0 |
| Numero di cavi | 4.0 |
| Sezione del conduttore [mm²] | 1.5 |
| Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 12.0 |
| Corrente max. [A] | 12.0 |