arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PZN-plus 160-2-AS-EX Podobné zobrazení

PZN-plus 160-2-AS-EX

Univerzální chapadlo

ID 305063

Doba dodání na vyžádání
Univerzální chapadlo PZN-plus, Velikost: 160, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS, v explozivzdorné verzi

  • Zdvih na čelist: 8 mm
  • Zavírací síla: 15010 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Zdvih na čelist [mm] 8.0
Zavírací síla [N] 15010.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 18857.0
Min. síla pružiny [N] 4010.0
Vlastní hmotnost [kg] 8.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 55.0
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 875.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. tlak vnitřního ofuku [bar] 0.5
Max. tlak vnitřního ofuku [bar] 1.0
Doba zavření [s] 0.4
Doba otevření [s] 0.8
Zavírací/otvírací čas s pružinou [s] 0.8
Max. přípustná délka prstu [mm] 200.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 3.5
Třída ochrany IP 40
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 5
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 1999
Průměr D [mm] 190.0
Výška Z [mm] 111.0
Max. moment Mx [Nm] 170.0
Max. moment My [Nm] 180.0
Max. moment Mz [Nm] 130.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 4300.0
ATEX verze ano
Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:1999
5

Zasada działania
Klinowo-hakowy układ kinematyczny

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
36 miesięcy

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Chwytak w zamówionej wersji, zestaw akcesoriów (tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania / szczegółowa zawartość – patrz instrukcja obsługi) oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P