PZN-plus
Universalgreifer
Universeller 3-Finger-Zentrischgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
描述
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 견고한 톱니형 가이드
정밀한 처리 가능 - 최대 순간 동력을 제공하여
롱타입 그리퍼 핑거의 사용에 적합함 - 쐐기 후크 디자인
고전력 전송 및 동기화된 그립이 가능합니다 - 호스 없이 직접 체결 또는 나사 체결을 통한 에어 공급
모든 자동화 시스템에서 유연한 압력 공급용 - 폭넓은 센서 액세서리 프로그램으로
다목적 쿼리 가능성 및 스트로크 위치 모니터링 가능 - 매니폴드 옵션으로
방진, 고온, 내부식성 등 적용 케이스별 최적화 가능 - 2개 스크류 방향으로 1개 그리퍼를 조일 수 있습니다.
범용 및 유연한 그리퍼 어셈블리용
옵션 및 특별 정보
- 파지력 유지 버전 AS/IS
기계적 파지력 유지 버전은 압력 하강 시에 최소 파지력을 보장합니다. AS/S 버전에서는 폐쇄력으로 작용하고 IS 버전에서는 개방력으로 작용합니다. - 내부식성 버전 K
부식 발생 환경에서도 사용 가능 - 고온 버전 V/HT
고온 환경에서도 사용 가능 - 파워 부스터 버전 KVZ
더욱 강한 파지력이 필요한 경우 - 방진 버전 SD
완전한 방진, 침투 물질에 대한 보호 등급의 강화 - 정밀 버전 P
최고 정밀도용 - ATEX 버전 EX
폭발물이 있는 환경용 - H1G 준수 그리스
식품 및 제약 산업에 사용 - 식품 등급의 윤활
이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다. - 기타 버전
다양한 옵션을 조합할 수 있습니다.