GAP 16-030-S
Pinza parallela angolare
ID 314636
Pinza parallela angolare GAP, Dimensioni: 16, pneumatico, Variante con ammortizzatori
- Corsa per griffa: 1 mm
- Forza in chiusura: 56 N
- Angolo di apertura: 30 °
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
Technické údaje
| Corsa per griffa [mm] | 1.0 |
|---|---|
| Forza in chiusura [N] | 56.0 |
| Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 67.0 |
| Angolo di apertura per griffa [°] | 30.0 |
| Peso [kg] | 0.17 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 0.28 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 1.5 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 7.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.14 |
| Tempo di apertura [s] | 0.14 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 32.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 0.05 |
| Inerzia max. ammissibile per morsetto [kgcm²] | 1.0 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.05 |
| Coppia Mx max [Nm] | 4.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 4.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 1.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 240.0 |
| Variante con ammortizzatori | Sì |
치수 및 최대 로드
Forza di presa per presa esterna
최대 허용 관성 J*
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 정적인 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 나타날 수 있습니다. 부하가 파지력 자체에 의해서 생성되는 모멘트에 추가로 발생할 수 있습니다.
Forza di presa per presa esterna
- Osa X:
- Lunghezza delle dita
- Osa Y:
- Forza di presa
최대 허용 관성 J*
- Osa X:
- 닫힘시/열림시 시간
- Osa Y:
- 관성
*유닛은 죠당 관성의 최대 질량 모멘트의 주어진 값에서 외부 고객맞춤식 스로틀링 없이 구동할 수 있습니다. 관성의 질량 모멘트가 더 높을 경우, 추가 스로틀링이 가능합니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다.
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.
폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
작동 원리
순방향 토글 조인트 역학
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
베이스 죠 재료
강철
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시
제공 범위
주문한 버전의 그리퍼, 액세서리 키트(센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링/자세한 내용은 사용 설명서 참조) 및 안전 정보. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능