arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GAP 16-060-AS Podobné zobrazení

GAP 16-060-AS

Úhlové paralelní chapadlo

ID 314634

Úhlové paralelní chapadlo GAP, Velikost: 16, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS

  • Zdvih na čelist: 1 mm
  • Zavírací síla: 70 N
  • Úhel otevření: 60 °
  • Max. okolní teplota: 60 °C
Zdvih na čelist [mm] 1.0
Zavírací síla [N] 70.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 84.0
Min. síla pružiny [N] 14.0
Úhel otevření na čelist [°] 60.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.22
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.28
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 4.0
Min. provozní tlak [bar] 4.5
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.26
Doba otevření [s] 0.18
Max. přípustná délka prstu [mm] 32.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.05
Max. přípustný setrvačnost na upínací čelist [kgcm²] 1.0
Třída ochrany IP 40
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Max. moment Mx [Nm] 4.0
Max. moment My [Nm] 4.0
Max. moment Mz [Nm] 1.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 240.0
Verze udržování uchopovací síly ano

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Sistema cinematico a leva articolata a guida forzata

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P