PWG-plus 160-HT
ID 39311660
- Angolo di apertura: 15 °
- Momento in chiusura: 100 Nm
- Temperatura ambiente max.: 130 °C
Technické údaje
| Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 3125.0 |
|---|---|
| Úhel otevření na čelist [°] | 15.0 |
| Úhel rozpětí na čelist [°] | 3.0 |
| Zavírací moment [Nm] | 100.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.12 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 3.86 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 135.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Min. tlak vnitřního ofuku [bar] | 0.5 |
| Max. tlak vnitřního ofuku [bar] | 1.0 |
| Doba zavření [s] | 0.16 |
| Doba otevření [s] | 0.13 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 200.0 |
| Max. přípustný setrvačnost na upínací čelist [kgcm²] | 560.7 |
| Třída ochrany IP | 30 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 130.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Délka X [mm] | 152.0 |
| Šířka Y [mm] | 72.0 |
| Výška Z [mm] | 87.5 |
| Max. moment Mx [Nm] | 103.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 105.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 620.0 |
| Verze pro vysoké teploty | Sì |
Rozměry a maximální zatížení
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Křivka krouticího momentu zavírání
Maximální přípustný přesah
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené točivé momenty a síly jsou statickými hodnotami platnými pro každou základní čelist a mohou vzniknout současně.
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- Osa X:
- Bod P - délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Křivka krouticího momentu zavírání
- Osa X:
- Úhel otevření
- Osa Y:
- Zavírací moment
Maximální přípustný přesah
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist. Uvedeného momentu zavírání bude dosaženo při úhlu otevření 0°. Podrobný průběh momentu zavírání v závislosti na úhlu otevření lze převzít ze schématu „Průběh momentu zavírání“.
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Princip fungování
nuceně vedený pákový mechanismus
Materiál těla
Hliník
Materiál základních čelistí
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, pevná škrticí klapka (pro velikost 50-200), bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online).
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P