arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PWG-plus 50-AS Illustrazione simile

PWG-plus 50-AS

Pinza angolare

ID 311611

Pinza angolare PWG-plus, Dimensioni: 50, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: AS (chiusura molla)

  • Angolo di apertura: 15 °
  • Momento in chiusura: 4.19 Nm
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 399.0
Kąt otwarcia na szczękę [°] 15.0
Kąt zamknięcia na szczękę [°] 3.0
Moment zamykający [Nm] 4.19
Moment zamykający generowany przez sprężynę [Nm] 0.87
Masa [kg] 0.17
Zalecana masa detalu [kg] 0.4
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 9.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 0.5
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 1.0
Czas zamykania [s] 0.06
Czas otwierania [s] 0.1
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 64.0
Maks. dopuszczalna bezwładność na szczękę [kgcm²] 5.3
Stopień ochrony IP 30
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.02
Długość X [mm] 56.0
Szerokość Y [mm] 30.0
Wysokość Z [mm] 54.5
Moment Mx maks. [Nm] 13.0
Moment Mz maks. [Nm] 15.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 180.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Moment zamykający
to arytmetyczna suma poszczególnych momentów przyłożonych do każdej ze szczęk. Podany moment zamykający zostanie uzyskany przy kącie otwarcia wynoszącym 0°. Szczegółowy moment zamykający zależny od kata otwarcia można odczytać ze schematu „Przebieg momentu zamykającego”.

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
Przekładnia dźwigniowa

Materiał obudowy
Aluminium

Materiał szczęki bazowej
anodowane na twardo aluminium o dużej wytrzymałości

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Tuleje centrujące, pierścienie typu o-ring do bezpośredniego łączenia, stały zawór dławiący (dla rozmiarów 50–200), informacje dotyczące bezpieczeństwa (instrukcje dotyczące konkretnego produktu dostępne online)

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P