KSC grip 80-130
Basic clamping vise
ID 432713
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Datum ukončení výroby: 30. 6. 2023
Alternativní produkty:
標準センタリングクランピングバイス
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 置き換え対象物: 1514206
- リバーシブルなグリップジョー
- 寸法: 80 x 130 x 78 mm
- ジョー幅: 80 mm
- 最大把持力: 25 kN
- 最大トルク: 90 Nm
- 重量: 4 kg