ROTA NCA 160-32 Z100-SV90°
Utěsněné tříčelisťové silové soustružnické sklíčidlo
ID 1342599
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
- Datum ukončení prodeje: 2024-01-31
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Utěsněná konstrukce
- Průchozí otvor: 32 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 4 (Z100)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Zdvih na čelist: 4 mm
- Zdvih pístu: 15 mm
- Max. upínací síla: 45 kN
- Max. aktivační síla: 20 kN
- Max. rychlost otáčení: 5500 1/min
- Vlastní hmotnost: 11.5 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 4 (Z100) |
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 5500.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 45.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 20.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 4.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 15.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.04 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 11.5 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %