ROTA NCA 200-52 A5-SV60°
Utěsněné tříčelisťové silové soustružnické sklíčidlo
ID 1307922
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
- Datum ukončení prodeje: 2024-01-31
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Utěsněná konstrukce
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 72 kN
- Max. aktivační síla: 32 kN
- Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
- Vlastní hmotnost: 18.7 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 5 |
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 5000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 72.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 32.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 5.3 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 20.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 18.7 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%