arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCA 225-66 A6-SV90°

ROTA NCA 225-66 A6-SV90°

Utěsněné tříčelisťové silové soustružnické sklíčidlo

ID 1307923

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

  • Datum ukončení prodeje: 2024-01-31
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Utěsněná konstrukce
  • Průchozí otvor: 66 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.3 mm
  • Zdvih pístu: 20 mm
  • Max. upínací síla: 100 kN
  • Max. aktivační síla: 45 kN
  • Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 28.9 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 6
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 5000.0
Max. upínací síla [kN] 100.0
Max. aktivační síla [kN] 45.0
Zdvih/čelist [mm] 5.3
Zdvih pístu (H) [mm] 20.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.2
Vlastní hmotnost [kg] 28.9