arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCS 400/3 Z300-KV

ROTA NCS 400/3 Z300-KV

3-klauwplaat met doorgaand gat

ID 859050

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-12-31
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 kaken voor de hendelhouder
  • Hermetisch afgedicht
  • Actief omlaagtrekken van de basisklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8.2 mm
  • Zuigerslag: 30 mm
  • Trekklem: 0.5 mm
  • Max. opspankracht: 120 kN
  • Max. bedieningskracht: 60 kN
  • Max. draaisnelheid: 2200 1/min
  • Gewicht: 145 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 11 (Z300)
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 2200.0
Max. opspankracht [kN] 120.0
Max. bedieningskracht [kN] 60.0
Slag/klauw [mm] 8.2
Trekklem [mm] 0.5
Hendellengte [mm] 75.5
Zuigerslag (H) [mm] 30.0
Gewicht [kg] 145.0