arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCS 400/6 A11-KV

ROTA NCS 400/6 A11-KV

6-klauwplaat met doorgaand gat

ID 865051

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-12-31
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 6 kaken voor de hendelhouder
  • Hermetisch afgedicht
  • Actief omlaagtrekken van de basisklauwen
  • Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.7 mm
  • Zuigerslag: 25 mm
  • Trekklem: 0.3 mm
  • Slingercompensatie: ± 3 mm
  • Max. opspankracht: 80 kN
  • Max. bedieningskracht: 48 kN
  • Max. draaisnelheid: 2000 1/min
  • Gewicht: 150 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 11
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 2000.0
Max. clamping force [kN] 80.0
Max. actuating force [kN] 48.0
Stroke/jaw [mm] 7.7
Jaw pull-down [mm] 0.3
Lever length [mm] 53.5
Piston stroke (H) [mm] 25.0
Pendulum compensation [mm] ± 3
Weight [kg] 150.0