ROTA NCS 500/6 Z380-KV
Šestičelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 865060
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- 6-čelisťové pákové sklíčidlo
- Hermeticky utěsněné
- Aktivní přítlak základních čelistí
- Kompenzace kyvadla: párově oscilující čelisti 2+2+2
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Zdvih na čelist: 8.2 mm
- Zdvih pístu: 30 mm
- Axiální přítlak čelisti: 0.5 mm
- Kompenzace kyvadla: ± 3 mm
- Max. upínací síla: 120 kN
- Max. aktivační síla: 65 kN
- Max. rychlost otáčení: 1400 1/min
- Vlastní hmotnost: 230 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 15 (Z380) |
| Ozubení | Pero a drážka |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 1400.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 120.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 65.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 8.2 |
| Axiální přítlak čelisti [mm] | 0.5 |
| Délka páky [mm] | 75.5 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 30.0 |
| Kompenzace kyvadla [mm] | ± 3 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 230.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250, 16.4 kg
- red
-
SRK 250, 13.12 kg
- yellow
-
SRK 250, 8.2 kg
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %