KEH plus 02 460V/60Hz
Unidade de comando
N.º de identificação 420661
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Unidade de controle para o sistema modular KEH plus
- Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
- Compatível com todas as placas de fixação magnética dos tipos MFRS2, MFPS, MFRS e MFR
- Sem ciclo de baixo magnetismo residual
- Controle da indicação de status SCHUNK
- Para controlar até duas placas magnéticas
- Dimensões: 350 x 300 x 130 mm
- Número de canais: 2
- Peso: 10 kg
- Conexão elétrica: 460V/60Hz
- Proteção: 32 A
- Conexão 3-PIN PLC Easy
- Conexão PLC de 78 pinos (automação de ponta)
Detalhes técnicos
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Raccordement | 1x ILME |
| Nombre de canaux | 2.0 |
| Contrôle magnétique du mandrin | Jusqu'à 2 |
| Tension secteur | 460V/60Hz |
| Poids [kg] | 10.0 |
Etendue de la livraison
Unité de contrôle avec film magnétique à l'arrière, câble de connexion 32 A avec fiche de connexion (5 mètres), câble de connexion pour automate simple (5 mètres), notice d'utilisation et déclaration de conformité CE ; sans câble de connexion, sans commande à distance portable et sans boîtier et câble d'automate