arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Snelwissel-palletsysteem voor micro-bewerkingsapplicaties

De meest vlakke snelwissel-palletmodule ter wereld

Met het SCHUNK VERO-S snelwisselsysteem voor pallets tilt de VERO-S NSE micro-miniatuurmodule het effect van een snelle onderdeelverwisseling naar een nieuw niveau. Voor het eerst is het nu mogelijk om zelfs de kleinste onderdelen met een herhaalopspannauwkeurigheid van < 0,005 mm binnen enkele seconden te wisselen. Met een hoogte van slechts 12 mm en een buitendiameter van Ø 49 mm is dit 's werelds meest vlakke snelwisselmodule voor pallets.

Onze prestatiebelofte. Uw voordelen

  • Tot maximaal 90 % vermindering van installatiekosten
  • Herhaalnauwkeurigheid van <0,005 mm
  • Zeer vlakke en kleine snelwissel-palletmodule
  • Neerhaalkrachten van max. 400 N
  • Vormsluitende, zelfborgende verbindingen
  • 带 NSE mikro 的夹持基座

    带 NSE mikro 的夹持基座

    进行微型应用的夹持站,以 VERO-S NSE mikro 模块为基础对夹持装置进行极为快速的装调。
    Show series
    NSE mikro 的空夹持托盘

    NSE mikro 的空夹持托盘

    放置在 VERO-S 夹持站上的空夹持托盘,为不同的夹持装置提供定制化设计。
    Show series
    单个 NSE mikro 模块

    单个 NSE mikro 模块

    VERO-S NSE mikro 系列快换模块由不锈钢制成,用于“微型应用”。
    Show series
    NSE mikro 的定位销

    NSE mikro 的定位销

    带有短锥的定位销,通过夹持模块对工件或设备适形连接。
    Show series