Clamping modules
Base and stacking modules
Clamping modules as a basis for the different clamping pillars in the modular system for direct workpiece clamping WDM-5X. These are available as basic and stacking modules.
설명
Vantaggi – I tuoi benefici
- Colonne di serraggio modulari
Serraggio flessibile di pezzi grandi e parti forgiate libere - Centraggio senza gioco dei pin tra componenti
Elevata precisione di ripetibilità < 0,005 mm - Forze traenti elevate
Fino a 15 kN per parametri di taglio elevati e maggiore efficienza nella produzione - Configurazione attraverso le colonne di serraggio
Ideale per la lavorazione su 5 lati - Massima flessibilità
Lavorazione di pezzi di piccole, medie e grandi dimensioni, così come dei fori passanti
Opzioni ed informazioni speciali
- WDM-5X-BM 80
I moduli base sono la base per il fissaggio delle colonne di serraggio su tavole con scanalature a T o piastre con reticolo. Sono utilizzabili direttamente come modulo di serraggio. - WDM-5X-SM 80
Moduli impilabili per l'implementazione di diverse altezze delle colonne di serraggio. Sono utilizzabili direttamente come modulo di serraggio.