arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KTR 100 Illustration similar

KTR 100

Top jaw blanks drilled

ID 402121

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: Tongue and groove
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 100
Technical data:
  • Dimensions: 47 x 55 x 25 mm
  • Spannbereich: 0 - 70 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 0.8 kg
Šířka [mm] 55.0
Výška [mm] 25.0
Materiál 16MnCr5
Vhodné pro 100
Vlastní hmotnost [kg] 0.8

Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí